O produto sairá de linha em: 31 de out. de 2021
- Artigo não.:
- DK 7827800
- Descrição do produto
- Montagem em armários com 800 mm de largura. O kit de montagem é composto por 4 treliças de profundidade para a montagem de trilhos perfilados. Uma embalagem é suficiente para a montagem de um ou dois níveis de fixação em polegadas. No caso de equipamentos extremamente pesados, recomendamos utilizar adicionalmente uma treliça de profundidade no meio. No caso de montagem completa, o recorte dianteiro facilita a passagem dos cabos.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Adequado para
- Largura: 800 mm
Profundidade: 800 mm - Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 5,276 kg
- Peso bruto
- 5,554 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177235021
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
- DK JOGO MONT. MOLD. 800X800