- Artigo não.:
- DK 7501100
- Descrição do produto
- A placa de suporte móvel proporciona maior flexibilidade na montagem interna para o roteamento dos cabos, fixação de equipamentos de pequeno porte, réguas de tomadas, etc. Montagem com profundidade variável em intervalos de 25 mm.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Dimensões
- Largura: 350 mm
Altura: 485 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 2,3 kg
- Peso bruto
- 2,85 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83024900
- EAN
- 4028177625433
- ECLASS 8.0
- 27189234