Patch panel Para interfaces de 24 V

Artigo não.: DK 7086535

Para montagem de 16 tomadas D-Sub (trapezoides) e conectores, com a possibilidade de montagem de suportes para fixação de cabos.

Artigo não.:
DK 7086535
Descrição do produto
Para a montagem de 16 tomadas D-Sub (trapezoides) e conectores. Com a possibilidade de montagem de suportes para fixação de cabos DK 7610.000 ou DK 7611.000.
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7035
Para qtd. de polos
15
Quantidade de espaços para montagem
16
Quantidade de espaços para montagem
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,678 kg
Peso bruto
0,743 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177166387
ECLASS 8.0
19170112