- Artigo não.:
- DK 7119.140
- Modelo
- Modelo de 19"
- Descrição do produto
- A superfície ideal de apoio para componentes ativos de pequeno porte como, por exemplo, modems ou mini hubs.
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 7035
- Capacidade de carga
- Carga estática da superfície de 10 kg
- Nota
- Não é possível a combinação com trilhos telescópicos.
- Altura aleatória de montagem na UA de aproximadamente 35 mm
- Dimensões
- Largura: 482,6 mm
Profundidade: 140 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,781 kg
- Peso bruto
- 0,881 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 3,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177221444
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
- BANDEJA 19'' 1UA
Prateleira com 1 UA, montagem fixa Esquema de orifícios de 482,6 mm (19")
Artigo não.: DK 7119.140
482,6 mm (19")/535 mm (métrico), superfície de apoio para componentes ativos de pequeno porte como, por exemplo, modems ou mini hubs em níveis métricos ou de polegadas, capacidade de carga: 10 kg.