Prateleira retrátil com 2 UA para um nível de fixação de 482,6 mm (19")

Nº do item: DK 5501.635

Este conjunto completo inclui a variante pré-montada com trilhos telescópicos inclusos, manopla, frisos de fixação e pinos de segurança.

Nº do item:
DK 5501.635
Descrição do produto
Para montagem simples e dianteira de armários de parede ou verticais com no mínimo de um nível de montagem de 19" Este conjunto completo inclui a variante pré-montada com trilhos telescópicos inclusos, manopla, frisos de fixação e pinos de segurança.
Vantagens
Montagem simples sem necessidade de utilizar ferramenta
Retrátil com retirada total
Autoatarraxantes
Material
Chapa de aço
Superfície
Com pintura
Cor
RAL 9005
Escopo de fornecimento
Prateleira pré-montada
Inclui material de fixação
Load capacity static
250 N
Superfície de apoio
Largura: 430 mm
Profundidade: 300 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
3 kg
Peso bruto
3,74 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177679078
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
TS Prateleira retractil l9"xA2u
Documentação
Info sheet