Kit de ligação equipotencial para VX IT

Artigo não.: DK 5302027

Ponto de aterramento central no condutor de aterramento com 0,3 m de comprimento para facilitar a conexão do quadro do rack na rede de aterramento/ligação equipotencial (ponto de conexão RBC).

Artigo não.:
DK 5302027
Descrição do produto
Ponto de aterramento central no quadro do armário para facilitar a conexão do armário na rede de aterramento/ligação equipotencial (ponto de conexão RBC).
Aplicações
Para fazer a ligação equipotencial central e contínua entre todos os componentes instalados ou para assegurar o aterramento funcional existente segundo a norma DIN EN 50 310
Funcionamento
Contato de todas as peças planas com o quadro do armário como ponto central de aterramento, em combinação com o contato de todos os componentes com o mesmo potencial, por meio de uma fixação que estabelece o contato ou fita de aterramento separada
Escopo de fornecimento
7 fitas de aterramento (4 mm²), estilo UL 1015 AWG 12, para portas e laterais opcionais
Ponto central de aterramento
Inclui material de fixação
Nota
Se, com base na aplicação final, um eletricista profissional tiver efetuado uma avaliação dos riscos e não tiver identificado nenhum potencial de risco adicional, não será necessário tomar qualquer medida de aterramento de proteção
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,26 kg
Peso bruto
0,265 kg
Número da tarifa alfandegária
85444290
EAN
4028177955332
ETIM 9
EC001503
ECLASS 8.0
27149219
Descrição do produto
Potential equalisation kit for VX IT, to establish seamless central potential equalisation between all installed components and/or to ensure functional earthing in accordance with DIN EN 50 310
Documentação
Info sheet