Kit completo de aterramento para TE

Artigo não.: TE 7000675

Para efetuar o aterramento adequado ao sistema de todas as partes da caixa no quadro. Os condutores de aterramento estão prontos para instalação com conectores confeccionados e comprimento correto.

Artigo não.:
TE 7000675
Descrição do produto
Para efetuar o aterramento adequado ao sistema de todas as partes da caixa no quadro. Os condutores de aterramento estão prontos para instalação com conectores confeccionados e comprimento correto.
Escopo de fornecimento
4 fitas de aterramento de 300 mm
4 fitas de aterramento de 350 mm
Inclui material de fixação
Nota
Se, com base na aplicação final, um eletricista profissional tiver efetuado uma avaliação dos riscos e não tiver identificado nenhum potencial de risco adicional, não será necessário tomar qualquer medida de aterramento de proteção
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,2 kg
Peso bruto
0,205 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177437357
ETIM 9
EC001503
ECLASS 8.0
27149219
Descrição do produto
TE KIT LIGAÇÃO A TERRA
Documentação
Quick guide