- Artigo não.:
- DK 7829100
- Descrição do produto
- Para aterramento do tipo centro estrela. Através dos condutores de aterramento pré-instalados em um trilho para ligação equipotencial torna-se muito fácil integrar um sistema de aterramento do tipo centro estrela nos armários de rede.
- Escopo de fornecimento
- Trilho de aterramento em E-Cu 57 conforme DIN EN 12 163, DIN EN 13 601
16 condutores de aterramento de 6 mm²
2 isoladores
Inclui material de fixação
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS IT
Largura: = 800 mm
Altura: = 2.000 mm
Profundidade: ≤ 800 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,699 kg
- Peso bruto
- 1,899 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 74198090
- EAN
- 4028177235274
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Descrição do produto
-
DK JOGO PUESTA TERRA PREMONT