- Artigo não.:
- DK 7824280
- Descrição do produto
- Com visor escurecido, sistema de fecho de barra de 4 pontos e fecho Comfort para tambor semicilíndrico com fecho de segurança 3524 E. O modelo bipartido possibilita a montagem dos racks com aproveitamento otimizado do espaço, ao mesmo tempo oferecendo acesso perfeito devido à distância reduzida entre os módulos de racks. Máximo ângulo de abertura das portas devido às dobradiças de 180° integradas.
- Material
- Quadro: chapa de aço
Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm
- Superfície
- Pintura eletrostática a pó
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Nota
- O modelo com 2200 mm de altura não pode ser combinado com um quadro de 45 UA montado com dobradiça.
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS 8
Largura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 34 kg
- Peso bruto
- 35,4 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177570924
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descrição do produto
-
DK-TS PORTA VIDRO DIVISAO VERT. 800X2000