Régua de legenda para VX, TS, VX SE

Artigo não.: VX 8618450

Para a configuração personalizada das descrições dos campos na porta, incluindo plástico transparente para proteção e material de fixação.

Artigo não.:
VX 8618450
Descrição do produto
Para a configuração personalizada das descrições dos campos na porta.
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Plaquetas de legenda
Plástico transparente para proteção
Inclui material de fixação
Dimensões
Largura: 450 mm
Altura: 29 mm
Adequado para
Largura: = 600 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,28 kg
Peso bruto
0,357 kg
Número da tarifa alfandegária
76169990
EAN
4028177921160
ETIM 9
EC001288
ECLASS 8.0
27149129
Descrição do produto
Régua de legenda VX, para L: 600 mm
Documentação
Info sheet