- Nº do item:
- VX 8618.451
- Descrição do produto
- Para a configuração personalizada das descrições dos campos na porta.
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Plaquetas de legenda
Plástico transparente para proteção
Inclui material de fixação
- Dimensões
- Largura: 650 mm
Altura: 29 mm
- Adequado para
- Largura: = 800 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,38 kg
- Peso bruto
- 0,42 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 76169990
- EAN
- 4028177921184
- ETIM 9
- EC001288
- ECLASS 8.0
- 27149129
- Descrição do produto
-
Régua de legenda VX, para L: 800 mm