Porta-documento em plástico

Artigo não.: SZ 2515000

Para ser colado na superfície interna da porta.

Artigo não.:
SZ 2515000
Descrição do produto
Para ser colado em superfícies.
Material
Poliestireno com tiras de fixação autocolantes
Sem alogênio
Cor
Semelhante a RAL 7035
Altura interna
174 mm
Largura interna
228 mm
Profundidade interna
17 mm
Nota
In line with our commitment to sustainability, our wiring plan lecterns are manufactured using recycled plastic. This may result in small dark spots on the surface – a typical characteristic of recycled materials. These do not affect the quality or functionality of the product and emphasize our dedication to environmentally friendly solutions.
Adequado para formato do papel
DIN A5 horizontal
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,09 kg
Peso bruto
0,097 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177025936
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
Descrição do produto
SZ Porta desenhos plástico DIN