Оборудование для панели планочных силовых выключателей
-
Распределительная шинная система
Системы держателей, элементы распределительных шин E-Cu и защита от прикосновения.
-
Передняя фальш-панель для панели планочных силовых разъединителей
Крышки закрывают пространство над и под местом установки планочных силовых выключателей NH спереди, вентиляционные отверстия встроены.
-
Перегородка для панели планочных силовых разъединителей
Необходимо для внутреннего монтажа панели планочных силовых выключателей, отделяет секцию с подключениями от секции с приборами.
-
Разделительная панель для панели планочных силовых разъединителей
Для отделения пространства шинной системы от секции планочных силовых выключателей NH (отсек).
-
Защита от прикосновения для панели планочных силовых выключателей (кабельная секция)
Отделяет кабельную секцию от главной шинной системы и обеспечивает таким образом безопасное подключение кабелей и проводов.
-
Крышка для распределительной шинной системы (панель планочных силовых разъединителей ABB/Siemens)
Для закрытия распределительной шинной системы панели планочных силовых разъединителей, исполнение для монтажа устройств производства ABB (тип SlimLine) или Siemens (тип 3NJ62). Защитный кожух высотой 200 мм отделяет шинную систему от секции с приборами с невозможностью проникновения пальцами рук (IP 20). Защитный кожух для приборов ABB может быть заказан под арт. № NHP 407062R000X. При высоте шкафа в 2000 мм необходимо закрыть кожухом высоту 1500 мм, при высоте 2200 мм высоту 1700 мм.