Кондиционеры

  • Интегрированное решение VX25 Blue e+
    Интегрированное решение VX25 Blue e+

    Продукт является превосходным сочетанием линейного шкафа VX25 и холодильного агрегата Blue e+. Под одним артикульным номером вы получаете шкаф со встроенным холодильным агрегатом. Холодильный агрегат имеет все преимущества технологии Blue e+.

    Подробнее

  • Настенные кондиционеры
    Настенные кондиционеры

    Навесной или утопленный монтаж в двери и стенки через стандартизированные монтажные вырезы. Встроенный электрический испаритель конденсата (0,3 кВт), нанопокрытие конденсатора для упрощения чистки и постоянной мощности и эффективности охлаждения. Мощность охлаждения 0,3 кВт – 5,8 кВт. При мощности 0,3 кВт также доступны с энергоэффективной технологией Blue e+. Степени защиты: IP 54 / IP 55 / IP 56, UL Type 3R/4, 12 и NEMA 4X. Настенные холодильные агрегаты также доступны в исполнении для химической промышленности и Outdoor-исполнении.

    Подробнее

  • Потолочные кондиционеры
    Потолочные кондиционеры

    Двери и боковые стенки при установке потолочных агрегатов остаются свободными. Электрическое испарение конденсата, нанопокрытие конденсатора для упрощения чистки и постоянной мощности и эффективности охлаждения. Мощность охлаждения 0,55 кВт – 4 кВт. Класс мощности 1,3 кВт также доступен с энергоэффективной технологией Blue e+.

    Подробнее

  • Концепция климатического модуля
    Концепция климатического модуля

    Блок охлаждения интегрирован в дверь шкафа и оптимально впитывается во внешний вид шкафа. Возможна простая замена имеющейся двери также без механической доработки в процессе эксплуатации. Мощность охлаждения до 1,5 кВт – 2,5 кВт.

    Подробнее

  • Термоэлектрический охладитель Полная мощность охлаждения/обогрева 80/80 Вт
    Термоэлектрический охладитель Полная мощность охлаждения/обогрева 80/80 Вт

    Холодильные агрегаты на базе элементов Пельте легкой конструкции обеспечивают энергоэффективное охлаждение командных панелей и компактных корпусов. Мощность охлаждения/обогрева 80/80 Вт.

    Подробнее

+
[X] Закрыть

Required