Системы шкафов

  • Линейные распределительные шкафы VX25 листовая сталь
    Линейные распределительные шкафы VX25 листовая сталь

    System Perfection. Новые линейные шкафы VX25 из листовой стали обеспечивают максимальное качество данных и единство проектирования, минимальную сложность, а также экономию времени и безопасность монтажа. Система крупногабаритных шкафов имеет проверенные свойства шкафа TS 8 и благодаря новым оптимизированным функциям задает новые стандарты в области эффективности.

    Подробнее

  • Отдельный системный шкаф VX SE
    Отдельный системный шкаф VX SE

    Отдельный шкаф из листовой стали с устойчивым корпусом шкафа, двумя встроенными монтажными уровнями, задней стенкой и дверью. Крыша и боковые стенки из одного листа с профилированной рамой. Полная совместимость с линейным распределительным шкафом VX25. Ширина шкафа от 600 до 1800 и шкафы с глубиной 300 мм для применения в инфраструктуре зданий. Повышение эффективности, так как боковые стенки не должны быть смонтированы и большая ширина шкафа позволяет заменить собой линейку шкафов.

    Подробнее

  • Системы линейных шкафов TS 8, из листовой стали
    Системы линейных шкафов TS 8, из листовой стали

    Система шкафов линейных шкафов TS 8 является платформой практически для всех областей применения. Каждый шкаф в сочетании с комплектующими можно использовать для решения особых задач. Профиль каркаса TS 8 обеспечивает значительный выигрыш в пространстве и простой внутренний монтаж. При этом также гарантируется возможность соединения в линейку со всех сторон.

    Подробнее

  • Системы линейных шкафов TS 8, электрораспределение
    Системы линейных шкафов TS 8, электрораспределение

    Системы линейных шкафов TS 8, для низковольтных распределительных устройств с подтверждением типа конструкции согласно IEC 61 439-1/-2 и DIN EN 61 439-1/-2.

    Подробнее

+
[X] Закрыть

Required