Шины углового и C-образного профиля
-
Кабельная шина Угловой профиль для VX, TS, VX SE, PC, системы цоколей VX
Для разгрузки от натяжения при вводе кабеля. Монтаж с регулировкой глубины с шагом 25 мм на горизонтальном профиле шкафа или в цоколе.
-
Кабельная шина, с регулировкой глубины для VX IT, TE
Для VX IT и TE. Позволяет быструю подгонку их длины к существующему крепежному расстоянию между двумя 19" монтажными плоскостями.
-
Кабельная шина Угловой профиль для TS, PC, универсального пульта TP, цоколя TS
Для TS, SE, PC, универсального пульта TP, цоколя, для разгрузки от натяжения при вводе кабеля.
-
Кабельная шина Зажимы для панелей основания VX, TS, VX SE, TP
Для разгрузки от натяжения при вводе кабеля. Длина кабельной шины согласована с шириной монтажной панели. Крепежные уголки, входящие в комплект поставки, позволяют выполнять монтаж на монтажной панели в трех вариантах.
-
Уголок для крепления кабеля
Для крепления в командную панель с подсоединением несущего рычага Ø 130 мм или 120 x 65 мм, фиксация кабеля с помощью кабельных зажимов или кабельных хомутов.
-
Кабельный зажим для C-образной профильной шины, комбинированной шины
Для крепления кабеля на C-образной профильной шине.
-
Комбинированная шина для VX, VX IT, TX CableNet
Комбинация из C-образной профильной шины для фиксации кабеля с помощью зажимов и кабельной шины с T-образными зубцами. Крепление кабеля на шинах производиться с помощью кабельных зажимов, кабельных хомутов или "липучки".
-
Несущий уголок для комбинированной шины
Для удобного крепления комбинированных шин между двумя системными шасси внутри шкафа.