Компактный распределительный шкаф AX
-
Компактный распределительный шкаф AX Базовый шкаф AX, листовая сталь
System Perfection. Новый компактный распределительный шкаф AX из листовой стали обеспечивает максимальное качество данных, единый процесс инжиниринга, а также гибкость и надежность при установке и внутреннем монтаже.
-
Компактный распределительный шкаф AX Нержавеющая сталь
System Perfection. Новый компактный распределительный шкаф AX из нержавеющей стали обеспечивает максимальное качество данных, единый процесс инжиниринга, а также гибкость и надежность при установке и внутреннем монтаже.
-
Настенные корпуса AX IT с 19" профильными шинами, с регулировкой глубины
Настенный IT-шкаф с высокой степенью защиты, для применения в промышленной среде. С регулируемыми по глубине 19" профильными шинами и фланш-панелью для ввода кабеля через основание шкафа. Степень защиты до IP 66 (в соответствии с выбранной фланш-панелью).
-
Командные панели AX с рукоятками
Командная панель с ручками на базе AX, листовая сталь, с вырезом под несущий рычаг Ø 130 мм, подходит под системы несущих рычагов CP 60 / 120 / 180, доступ для сервиса спереди или сзади, передняя панель легко демонтируется для обработки, степень защиты IP 55.
-
Командная панель AX для настольного ЖК-монитора до 24"
Командная панель для настольного ЖК-монитора до 24" на базе AX, листовая сталь, со встроенным креплением VESA 75/100. Эффективная и совершенная защита для бытовых ЖК-мониторов до 24" с форматом изображения 16:9/16:10. Высокая степень защиты IP 65.
-
Outdoor-кожух для компактного распределительного шкафа AX
Для закрытия компактных распределительных шкафов AX для установки вне помещений. Для создания концепции "корпус в корпусе". Вырез снизу и размеченные отверстия сбоку и в основании для идеальной вентиляции корпусов.
-
Комплектующие для AX
Обширная программа комплектующих для всех областей применения. Гибкость, удобный монтаж, надежность, а также соответствие новым компактным распределительным шкафам AX.