Компактные корпуса
-
Клеммная коробка KX Нержавеющая сталь
Kомпактный корпус KX из нержавеющей стали обеспечивает максимальное качество данных, единый процесс инжиниринга, а также гибкость и безопасность для разнообразных областей применения.
-
Электрошкафчики KX Нержавеющая сталь
Компактный корпус KX, электрошкафчик KX из нержавеющей стали обеспечивает особо удобный монтаж, а также гибкость при выборе системы замков. Стандартные шарниры 180° обеспечивают удобный доступ вовнутрь корпуса.
-
Сигнальные шкафчики KX Нержавеющая сталь
Компактный корпус KX, сигнальный шкафчик KX из нержавеющей стали обеспечивает гибкий внутренний монтаж, а также удобство доступа благодаря стандартным шарнирам 180°.
-
Корпуса под выключатели Нержавеющая сталь
Корпус под выключатель из нержавеющей стали 1.4301, (AISI 304), с вырезами под выключатели Ø 22,5 мм. Степень защиты IP 66.
-
Клеммные коробки KL Нержавеющая сталь
Клеммная коробка из нержавеющей стали 1.4301, (AISI 304). Степень защиты IP 66.
-
Сигнальные шкафчики BG Нержавеющая сталь
Сигнальный шкафчик из нержавеющей стали 1.4301, (AISI 304), вкл. шарнир на 180°. Степень защиты IP 66.