Ввод кабеля
-
Рама уплотнения
Гибкая система уплотнений для различных сечений кабеля и простой ввод кабелей со штекерами. Малые затраты на монтаж, высокая степень защиты, удобная прокладка кабеля.
-
Ступенчатый кабельный ввод Для толщины стенок от 1,5 до 4,5 мм
Для ввода кабеля срезается нужная ступень в соответствии с диаметром кабеля.
-
Ввод кабелей со штекерами для штекерного выреза (24-/64-полюсн.)
Для ввода 2 кабелей через вырез для ввода кабеля со штекерами, без необходимости демонтажа штекеров.
-
Ввод для кабелей со штекерами, малый
Для подготовленного кабеля со штекером. Для толщины материала до 4 мм. При помощи кабельных хомутов можно выполнить разгрузку от натяжения предварительно подготовленных кабелей.
-
Модуль ввода кабеля для подсоединения несущего рычага Ø 130 мм
Использование монтажного выреза для подсоединения несущего рычага Ø 130 мм, круглого, для корпусов, смонтированных на стене, для уплотненного ввода кабеля. Можно установить позже, для уже введенных кабелей. С T-образными зубцами для фиксации кабеля. Особенно подходит для кабелей с одинаковым сечением.
-
Защита кромок
Для уплотнения вырезов с острыми краями, обеспечивает защиту от травмирования или предотвращает повреждение введенного кабеля, индивидуальное укорачивание.