Интерфейсы
-
Крышка для разъемов для дифференциального автомата
Согласно стандарту EN 60 204-1, все контура с номинальным током ≤ 20 А, которые питают розетки на или в распределительных шкафах машин, должны быть оснащены устройством для защиты от тока утечки ≤ 30 мА. Подготовлен для монтажа стандартного, 2-полюсного силового/дифференциального автомата.
-
Монтажная рама, крышки для интерфейсов, модульная
Универсальное использование, для быстрого доступа к интерфейсам и разъемам, при этом соответствующий корпус остается закрытым.
-
Вставка интерфейсов для монтажной рамы, крышек для интерфейсов, модульной
Розеточная вставка для установки в монтажную раму.
-
Розеточный модуль для монтажной рамы, крышек для интерфейсов, модульной
Розеточный модуль для установки в монтажную раму.
-
Удлинитель интерфейса с настенным креплением
Для удлинения разъемов внутри корпуса, например, промышленных корпусов и коммутаторов, до внешней стороны корпуса.
-
Монтажный модуль RJ45
Монтажный модуль для удлинителя интерфейсов с настенным креплением из гнезда в гнездо или из гнезда в штекер.