Комплектующие для VX IT
-
IT-светильник на светодиодах для IT-шкафов и IT-корпусов
Для превосходного освещения систем IT-шкафов и IT-корпусов.
-
Вентиляторный модуль для VX IT, TS IT
Для активной вентиляции. Опционально блок можно расширить дополнительными вентиляторами. Простая технология подключений и энергоэффективная регулировка числа оборотов.
-
Система цоколей VX IT
Разнообразные комплектующие для индивидуального расширения системы цоколей VX IT, для всех областей применения.
-
Основание
Комплектующие для основания шкафа обеспечивают гибкие возможности для монтажа основания, а также транспортировку и стабилизацию шкафов. Регулировочные ножки, ролики и комплектующие для транспортировки, панели основания, системные перегородки, защита от опрокидывания и крепежные компоненты.
-
Боковые стенки
С помощью различных видов боковых стенок можно закрыть открытые стороны линеек шкафов и IT-стоек, в зависимости от требований по степени защиты или по монтажу без инструментов.
-
Системы замков
Серийные замочные вкладыши заменяются на разнообразные ручки ил вкладыши других типов. Кнопочный вкладыш является практичной альтернативой для быстрого открывания без ключа распределительных шкафов и настенных корпусов.
-
Прокладка кабеля
Комплектующие для гибкого ввода кабеля в шкафы и корпуса, а также эффективная прокладка кабеля в корпусе, а также прокладка кабеля в шкафах с 19" плоскостью: кабельные вводы, фланш-панели, кабельные гермовводы, прокладка кабеля, в корпус органайзеры, прокладка кабеля 19".
-
Направляющая шина
Направляющие шины обеспечивают опору для компонентов, которые монтируются на 19" плоскость и защищают тяжелое оборудования от провисания. Направляющие шины имеют статическую нагрузочную способность до 800 Н.
-
Приборные полки
Возможно организация мест хранения на раме шкафа или на 19" плоскости. Телескопические направляющие и ручки дополняют программу приборных полок, которые используются в IT-стойках, шкафах для серверов, настенных распределителях и промышленных шкафах и частично могут монтироваться без инструментов.
-
Заземление
Материал для заземления для создания надежного контакта для соответствия предписаниям VDE и предписаниям по НКУ. Отдельные провода заземления или готовые системы для шкафов для заземления на каркас шкафа или на шину заземления.
-
Модуль распределения питания PDU
С помощью компактного PDU каждая IT-стойка может быть оборудована профессиональным электрораспределением. Монтаж в стойки IT производится без инструментов по принципу ") ЕВ". Разнообразные функции измерения и мониторинга электроэнергии делают PDU надежным вложением средств.
-
Модуль системы питания PSM
Один или два входа питания с одной или тремя фазами, резервирование путем изменения положения установки розеточного модуля. Опциональное измерение напряжения, тока и энергопотребления.
-
Energy-Box, 482,6 мм (19") выдвижная
Выполнено для установки компонентов постоянного или переменного тока, выдвижная передняя часть конструкции обеспечивает оптимальный доступ к кабелям сверху или снизу.
-
Air routing/energy efficiency
Targeted air routing to the installed components, together with shielding of the open spaces within and around the 19" mounting level, reduces air flow losses and provides for significantly more energy-efficient cooling.