Системные светильники - комплектующие
-
Концевой выключатель двери для светильников на светодиодах
Для быстрого и простого подключения светильников на светодиодах.
-
Монтажный уголок для концевого выключателя двери в VX, VX IT
Для крепления концевого выключателя двери на каркасе шкафа VX, VX IT
-
T-образный распределитель с двумя розетками и одним штекером
Для создания защищенных от прикосновения отходящих линий при соединении светильников на светодиодах и розеточных боксов.
-
Кабель подключения для IT-светильника на светодиодах
Кабель подключения или удлинитель с различными типами штекеров и разъемов.
-
Крепежный магнит для светильников на светодиодах
Для наклеивания на задней стороне светильников без розетки.
-
Концевой выключатель двери
с монтажными комплектующими, с или без соединительного провода.
-
Комплектующие для подключения для самостоятельной подготовки для светильника на светодиодах, кабель для концевого выключателя двери
Провод подключения с готовым штекером для простого и быстрого соединения светильников на светодиодах. С открытым концом для индивидуального укорачивания провода подключения.
-
Монтажный комплект для концевого выключателя двери для TE 8000
Для крепления концевого выключателя двери на потолочной раме сетевого шкафа TE 8000.
-
Комплектующие для подключения для светильников на светодиодах компактных
С проводом подключения LED или с соединительным проводом LED.
-
Адаптерный блок питания для светильников на светодиодах компактных
Адаптерный блок питания, входное напряжение 100 – 240 В 50/60 Гц, выходное напряжение 24 В DC, 1 A
-
Крепежный магнит для светильников на светодиодах компактных
Для надежного крепления ко всем стальным поверхностям.