IT-системы шкафов
-
VX IT
Решение для всех сетевых и серверных применений. Неважно, идет ли речь о сетевом распределители или о стойке для серверов в Edge-, Colocation- или Hyperscale-ЦОД, новый VX IT является идеальной платформой для всех требований в современной IT-инфраструктуре. Новый VX IT основан на модульном принципе, и с помощью удобного конфигуратора позволяет быстро и просто подобрать решение под индивидуальные требования.
-
TX CableNet
Больше нет запутывания кабеля! Rittal объединяет в новом IT-шкафу многолетний опыт и знания в области сетевой инфраструктуры в виде необычного решения – новый уровень организации кабеля. Практичная номенклатура IT-шкафов обеспечивает наглядность и упрощает выбор шкафа. 8 стандартных вариантов с гибкими возможностями прокладки кабля обеспечивают структурированную организацию больших количеств кабеля и обеспечивают при этом порядок в IT-кабельной сети. Новый принцип "водопада" при вводе кабеля через крышус сохранением минимальных радиусов изгиба минимизирует опасность повреждения кабелей. Эффективная концепция каркаса с известными показателями устойчивости и гибкости обеспечивает больше совместимости с компонентами TS & VX, что увеличивает возможности монтажа.
-
TX Colocation rack
The world of IT is changing, and the centralisation of IT in large data centres has become a long-term trend. The TX Colo, which is perfectly adapted to use in a large data centre, is our response. Thanks to its forward-thinking configuration, the TX Colo is ready for immediate use to suit your application!
-
Открытая стойка
Распределительные стойки для оптимального доступа со всех сторон при монтаже и установке, а также для неограниченного потока воздуха благодаря открытой конструкции.
-
OCP-стойка
As a member of the OCP (Open Compute Project) community, Rittal offers the OCP ORV3, the only rack in the world that is 100% compliant with the OCP V3 standard and is available with corresponding accessories. This rack is UL-certified and offers maximum flexibility, since 21" IT components can be installed in it without having to use tools – adaptors can also be used to scale down from 21" to 19" IT components.