Кабельные трассы
-
Опора для кабельной трассы для VX, VX IT
Регулируемая по глубине несущая система, обеспечивает крепление распространенных кабельных трасс, крепление на всех сетевых шкафах 800 – 1200 мм с внешней фиксацией потолочной панели.
-
Кабельная трасса для VX, VX IT
Для ввода и фиксации кабелей при оборудовании сетей и серверов.
-
Кабельная трасса для TX CableNet
Для крепления кабельной трассы на монтажной раме TX сзади сбоку, что обеспечивает вертикальную прокладку кабеля независимо от рамы корпуса.
-
Кабельная трасса для TE
Для крепления кабельной трассы на монтажной раме TE сзади сбоку, что обеспечивает вертикальную прокладку кабеля независимо от рамы корпуса.
-
Кабельная трасса, вертикальная для TS 8
Для непосредственного крепления между потолочной рамой и рамой основания каркаса высотой 2000 мм, монтажное положение на выбор на внутренней или внешней крепежной плоскости, ширина трассы 200 мм.