Соединение в линейку VX
-
Соединительный блок, внутренний для VX, VX IT
Гибкое расположение и монтаж по периметру места соединения. Боковой монтаж обеспечивает единую монтажную поверхность с дверью.
-
Соединитель, внутренний для VX, VX IT
Гибкое расположение и монтаж по периметру места соединения. Для быстрого и надежного монтажа, спереди или сбоку, также используется для соединения систем цоколей VX.
-
Быстрый соединитель для VX
После наживления верхних винтов соединитель ударами молотка сдвигается вниз и фиксируется.
-
Комбинированный уголок для VX, TS
Для оптимального распределения тягового усилия при транспортировке краном линейки шкафов.
-
Соединитель, наружный, 3 мм для VX IT
Для последующего соединения в линейку шкафов с боковыми стенками на винтах.
-
Комплект для соединения VX25 с TS 8
Для дополнения имеющихся линеек шкафов TS 8 шкафами VX25.
-
Промежуточная крышка для VX, VX IT, TS, TS IT
Поверх уплотнения между двумя шкафами можно дополнительно установить крышку с двумя заглушками. Она предотвращает попадание грязи и жидкости на уплотнение при соединении шкафов.
-
Промежуточная крышка вертикальная
Для закрытия зазора между боковыми стенками при соединении "задняя стенка к задней стенке". Для высоты шкафа 2200 мм, также можно укоротить на нужную длину при меньшей высоте.
-
Уплотнение для соединения в линейку для VX
Может быть индивидуально использован для соединения в линейку во всех имеющихся типоразмеров шкафов. Уплотнение надежно насаживается на ребро профиля и может быть в любое время полностью снято. Возможно последующее использование.