Фланш-панели для компактных корпусов/компактных распределительных шкафов
-
Пластиковая фланш-панель, модульная с метрической разметкой, для AX
В местах разметки под кабельные вводы пластик просто проламывается. Дополнительные прямоугольные вырезы и усиливающая рама обеспечивают непосредственный монтаж модульного кабельного ввода.
-
Пластиковая фланш-панель с мембранами, для AX
Необходимо срезать вершину конуса и протянуть кабель.
-
Two-part gland plate with foam rubber cable clamp strip для AX
The divided gland plate supports simple mounting on the enclosure and offers a range of different installation options. For simple insertion of cables with and without connectors into the enclosure. Special drilled holes in the gland plate ensure automatic potential equalisation during screw-fastening. Bolts, clips and earthing cables are no longer required.
-
Фланш-панель с эластичным прижимным профилем, для AX
Для ввода кабелей с разъемами при уже установленной на корпусе фланш-панели. Разделенная фланш-панель может быть закрыта с помощью сдвижных панелей с элестичным прижимным профилем.
-
Металлическая фланш-панель с метрической разметкой, для AX
Отверстия для кабельных вводов просто пробиваются отверткой.
-
Пластиковые фланш-панели для ввода кабеля с метрической разметкой
С предварительно размеченными отверстиями для кабельных вводов.
-
Пластиковые фланш-панели для ввода кабеля с разметкой PG
С предварительно размеченными отверстиями PG для кабельных вводов.
-
Пластиковые фланш-панели для ввода кабеля с мембранами
Срезать вершину конуса и протянуть кабель, при аккуратном вводе кабеля степень защиты IP 65.
-
Металлическая фланш-панель с метрической разметкой
Отверстия для кабельных вводов просто пробиваются отверткой, степень защиты IP 66 при монтаже в обычном положении внизу.
-
Металлическая фланш-панель
Как запасная/сменная деталь для серийно прилагаемых фланш-панелей, степень защиты IP 66 при монтаже в обычном положении внизу.