ЭМС
-
Шина для ЭМС-зажимов и разгрузки от натяжения
Комбинированная шина для разгрузки от натяжения и ЭМС-контактирования вводимого кабеля.
-
ЭМС-экранирующие зажимы
Быстрый монтаж без инструментов: ЭМС-зажим прижать к изоляции кабеля и зафиксировать на шине, изменения диаметра полностью компенсируются пружиной.
-
ЭМС-панель основания для VX
Для экранированного кабеля с диаметром макс. 20 мм. Комбинированный уплотнитель ЭМС/IP обеспечивает низкоомный контакт между экраном кабеля и панелью основания. Для всех шкафов глубиной 400, 500, 600 и 800 мм, в сочетании со стандартными панелями основания.
-
ЭМС-панель основания
Для экранированных кабелей с максимальным диаметром 20 мм в сочетании с серийными панелями основания.
-
ЭМС-кабельные вводы
Встроенные зажимы обеспечивают надежную фиксацию и бережную разгрузку кабеля от натяжения.
-
ЭМС-экранирующая шина
Из хроматированной стальной полосы сечением 75 мм² для контакта с экраном кабеля.
-
ЭМС-зажимы заземления
Можно монтировать непосредственно на оборудовании или монтажной панели.
-
ЭМС-экранирующее уплотнение для VX
Для ЭМС-экранирования в местах соединения в линейку в сочетании с соединителем, наружным.
-
ЭМС-уплотнение для TS
Уплотнение с электропроводящей оболочкой по всему периметру для соединения в линейку систем распределительных шкафов.
-
ЭМС-уплотнение для перегородки для VX
При соединении в линейку ЭМС-шкафов и использовании оцинкованной перегородки данное уплотнение обеспечивает оптимальное контактирование и экранирование.
-
ЭМС-уплотнение для перегородки
Для оптимального контактирования в расположенных в ряд системах распределительных шкафов ЭМС и использования оцинкованной перегородки.
-
Контактные фрезы
Позволяет подготовить контактные точки для ЭМС, например, для плоского заземляющего кабеля.
-
Контактный лак
Предотвращает коррозию чистых, незащищенных металлических контактных поверхностей.