Командная панель
-
Панель Comfort
Алюминиевый корпус, высокая теплопроводность для оптимального пассивного отвода тепла. Малый вес при высокой жесткости. Степень защиты IP 65 согл. МЭК 60 529.
-
Панель Compact
Командная панель с элегантным дизайном из алюминиевого прессованного профиля. Идеально для небольших систем управления. Разнообразный внутренний монтаж
-
Командные панели AX с рукоятками
Командная панель с ручками на базе AX, листовая сталь, с вырезом под несущий рычаг Ø 130 мм, подходит под системы несущих рычагов CP 60 / 120 / 180, доступ для сервиса спереди или сзади, передняя панель легко демонтируется для обработки, степень защиты IP 55.
-
Командная панель AX для настольного ЖК-монитора до 24"
Командная панель для настольного ЖК-монитора до 24" на базе AX, листовая сталь, со встроенным креплением VESA 75/100. Эффективная и совершенная защита для бытовых ЖК-мониторов до 24" с форматом изображения 16:9/16:10. Высокая степень защиты IP 65.