19" монтажное оборудование
-
Поворотная рама
Благодаря поворотной раме можно легко получить дочтуп к задней стороне 19" компонентов. В зависимости от исполнения возможен угол открывания 130° или 180°.
-
Профильные шины
Профильные шины и монтажные рамы для внутреннего монтажа с одной и двумя 19" плоскостями для настенных корпусов, отдельных шкафов и линейных шкафов.
-
Монтажные комплекты для профильных шин
В зависимости от типа шкафа и ширины шкафа необходимо выбрать монтажный комплект для профильных шин или монтажной рамы.
-
Комплектующие для Data Rack
Открытая стойка Data Rack может быть оснащена второй 19" крепежной плоскостью, направляющими по глубине, направляющими шинами или соединителями. Ролики для мобильного применения в качестве лабораторного каркаса или для размещения измерительной техники.
-
Направляющая шина
Направляющие шины обеспечивают опору для компонентов, которые монтируются на 19" плоскость и защищают тяжелое оборудования от провисания. Направляющие шины имеют статическую нагрузочную способность до 800 Н.
-
Дюймовый монтаж
Поддоны для 19" монтажа, панели, возможности хранения нестандартного оборудования и возможности крепления на 19" профильных шинах закладными гайками или с помощью инновационного 19" крепления
-
Глухие и передние панели
Глухие панели для закрытия неиспользуемых единиц высоты. В различных вариантах высоты из материалов алюминий, листовая сталь и пластик. Для крепления на винтах или быстрого крепления без инструментов.
-
Сплайс-боксы
Распределение подводимого оптоволоконного кабеля по отдельным разъемам на патч-панели. Готовые оптоволоконные кабели подводятся к патч-панелям с с использованием Breakout-бокса.
-
Оборудование LSA
Для оборудования LSA поставляются монтажные блоки для плинтов LSA или монтажные комплекты для поддонов или монтажных уголков LSA.