Системы ручек для корпусов
-
Комфортная ручка VX для VX, VX IT
Благодаря складной конструкции ручка не требует зоны поворота, поэтому поверхность двери может быть использована для установки оборудования. Простой монтаж благодаря защелкивающемуся креплению ручки.
-
Онлайн-комфортная ручка VX CMC III с функцией мастер-ключа для VX, VX IT
Онлайн-комфортная ручка с функцией мастер-ключа
-
Ручки, электромагнитные для CMC III и IoT-интерфейса
Рукоятки, встраиваемые в различные системы шкафов.
-
Комфортная ручка VX с цифровым кодом, для VX, VX IT
Комфортная ручка с индивидуально настраиваемым цифровым замком.
-
Монтажный адаптер для систем ручек
Монтажный адаптер для комфортной ручки VX с кодовым замком или радио-комфортной ручки VX
-
Комфортная ручка AX
Для отпирания замка необходимо откинуть разблокированную ручку вперед и повернуть. Подготовлена для монтажа профильных полуцилиндров замка и замочных вкладышей (согл. DIN 18 252). Исполнение ASSA и KESO/KABA под установку профильного полуцилиндра.
-
Блокировка запорной штанги согласно CNOMO для VX, VX IT
Подходит для всех запорных штанг однодверных шкафов и обзорных дверей со стандартным замком или комфортная ручки VX. блокировка предотвращает смещение запорной штанги при открытой двери.
-
Комфортная ручка для TS, TS IT, VX SE, PC, IW
Для переоборудования на такие альтернативные системы замков, как профильные полуцилиндры, предохранительный вкладыш, навесной замок и пр.
-
Адаптер ручки для комфортной ручки
Адаптер ручки выравнивает неровность профиля двери, позволяя установить комфортную ручку.
-
Монтажный адаптер для главного выключателя для монтажа в дверь
Монтажный адаптер для установки главного выключателя в системы шкафов Rittal VX25, TS 8 и VX SE. С помощью монтажного адаптера силового выключателя ручка выключателя может быть смонтирована в дверь шкафа жестко или со смещением назад.
-
Предохранительная ручка c кодовым замком
Возможность гибкого доступа с помощью индивидуального 3-ного цифрового кода без ключа.
-
Блокировка соседней двери для TS
Для оптимального управления второй дверью, если доступ к ручке с внутренней стороны затруднен поворотной рамой или 19" компонентами.
-
Мини-комфортная ручка для AE с поворотными замками
Предназначена для установки замочных вкладышей и обычных профильных полуцилиндров 40 или 45 мм, а также предохранительных и кнопочных вкладышей.
-
Мини-комфортная ручка для EL 3-секционного
Предназначена для установки замочных вкладышей и обычных профильных полуцилиндров 40 или 45 мм, а также предохранительных и кнопочных вкладышей.
-
Мини-комфортная ручка для AE с поворотным замком VW E1
Для последующей установки на корпусе АЕ с поворотным замком.
-
Замочная система Ergoform-S
Для переоборудования на такие альтернативные системы замков, как профильные полуцилиндры, предохранительный вкладыш и пр.
-
Пластиковые ручки
Альтернатива стандартному замочному вкладышу с или без цилиндрического замочного вкладыша.