Адаптер OM/несущий элемент - комплектующие
-
Соединитель для OM-адаптера/несущего элемента
Для механического соединения адаптера ОМ/несущего элемента.
-
Штырьковый блок для несущих рам
Для надежной фиксации и позиционирования контакторов управления нагрузками.
-
Штырьковый блок Plus для пускателей с усиленным креплением контакторов
Для пускателей с усиленным креплением контакторов.
-
Несущая шина 35 x 10 мм для OM-адаптера/несущего элемента
Для крепления на корпус адаптера или несущую раму.
-
Несущая шина 35 x 15 мм для OM-адаптера/несущего элемента
Для крепления на корпусе адаптера.
-
Несущая шина 35 x 7,5 мм для OM-адаптера/несущего элемента
Для установки на адаптеры OM шириной 55 мм.
-
Набор кабелей для OM-адаптеров с пружинными клеммами
Подготовленные провода подключения для индивидуального подключения коммутационных устройств.
-
Сдвоенные провода для ОМ-адаптеров с пружинной клеммой 2,5 – 16 мм²
Подготовленные провода подключения для индивидуального подключения макс. двух коммутационных устройств к каждому адаптеру.