Поддоны и консоли
-
Поддон, 19"/2 U для клавиатуры и мыши
Подходит для установки клавиатур размером макс. 390 x 32 x 139 мм., хранение обычной мышки или трекбола.
-
Поддон для клавиатуры и мыши с полкой для коврика мыши
Подходит для установки клавиатур размером макс. 460 x 42 x 170 мм., стандартная мышка и коврик.
-
Поддон для клавиатуры 1 U для двух 482,6 мм (19") монтажных рам
Для крепежной плоскости 482,6 мм (19"), подходит для установки: клавиатур макс. до 420 x 40 x 220 мм, полностью выдвижные, запираемые.
-
Поддон для клавиатуры 2 U для одной 482,6 мм (19") крепежной плоскости
Для крепежной плоскости 482,6 мм (19"), подходит для клавиатур с шириной 430 мм и глубиной 250 мм при откинутой передней панели.
-
Откидная крышка для бумаги Для установки в поверхность шкафа
Для установки в поверхность шкафа, позволяет легко извлечь страницы из принтера, не открывая дверцу корпуса.
-
Откидная полка для клавиатуры и мыши
Для установки в двери шириной 600 и 800 мм и в поворотные рамы и шкафы размера 19".