Ri4Power TS 8
-
Системы линейных шкафов TS 8, электрораспределение
Системы линейных шкафов TS 8, для низковольтных распределительных устройств с подтверждением типа конструкции согласно IEC 61 439-1/-2 и DIN EN 61 439-1/-2.
-
Держатели шин RiLine
До 1600 A, расстояние между центрами 60 мм, 3-полюсный и 4-полюсный, защита от прикосновения со всех сторон, для любых рынков.
-
Шинные системы Maxi-PLS
Идеальное оборудование с компактной конструкцией, простое и бесступенчатое крепление на крепежных плоскостях 4 шинных сборок Maxi-PLS.
-
Шинные системы Flat-PLS
Разнообразные варианты конструкции системы со стандартными плоскими медными шинами.
-
Шинные сборки 100-185 мм
Шинные сборки до 1250 A (100 мм), 1600 A (185 мм), 2500 A (150 мм), 3000 A (150 мм).
-
Соединительное оборудование
Для соединения шин Maxi-PLS и шин Flat-PLS между собой, с системами шин RiLine60 или с силовыми выключателями.
-
Защита от прикосновения форма 1
Для закрытия токоведущих частей и сохранения степени защиты IP 2X и IP XXB.
-
Защита от прикосновения форма 2b
Для защиты от прикосновения распределительных панелей с планочными силовыми разъединителями NH и компонентами 185 мм.
-
Элементы для секционирования форма 1-4
Быстрый монтаж системы благодаря инновационным модульным компонентам.
-
Оборудование для панели планочных силовых выключателей
Простая установка, прекрасная защита от прикосновения, безопасное разделение.