Шины и перемычки
-
монтажных шин 18 x 39 мм для VX, VX SE
Для гибкого и индивидуального внутреннего монтажа на внутреннем монтажном уровне каркаса шкафа.
-
Монтажная шина TS 18 x 38 мм
Для монтажа на вертикальном профиле шкафа TS внешнего монтажного уровня, на горизонтальном профиле шкафа TS и на шине для монтажа в основание для CM.
-
Шина для монтажа в основание для TP
Для монтажа по глубине корпуса, крепится на имеющиеся резьбовые болты, механическая обработка не требуется. Системная перфорация с двух сторон. Создает дополнительные возможности монтажа.
-
Монтажная перемычка для VX, TS, VX SE, TP, AX
Для простого крепления кабельных каналов, держателей кабельного шланга, защиты от прикосновения, оборудования в двери, фиксации кабеля.
-
Монтажные шины 23 x 23 мм для VX, TS, VX SE
Для монтажа на горизонтальных и вертикальных профилях шкафа TS с помощью дополнительных крепежных элементов.
-
Адаптерная шина для совместимости с VX
Для обеспечения монтажной совместимости VX SE и VX25. В индивидуальных случаях адаптерная шина VX может быть укорочена.
-
Адаптерная шина для совместимости с PS
Монтаж на вертикальные профили шкафа TS для обеспечения совместимости с: монтажная шина PS, монтажное шасси PS, системное шасси PS.
-
Монтажная шина TS 17 x 17 мм для TS
Для подготовки вспомогательной конструкции с целью отделения секции шинной сборки и в качестве монтажного каркаса для небольшой и средней нагрузки.
-
Combination rail 19"/ETSI for multifunctional enclosures
For interior installations in the multifunctional enclosure.