Монтажные элементы для шинных систем
-
Держатель C-образного профиля для крепления на горизонтальном профиле
Для быстрого крепления C-образных профильных шин.
-
Крепежный зажим для второго монтажного уровня для клеммных коробок KX, сигнальных шкафчиков KX
Для фиксации DIN-реек непосредственно на задней стороне клеммных коробок KX и сигнальных шкафчиков KX. Обеспечивает дополнительный монтажный уровень с монтажной глубиной на 10 мм больше без механической обработки корпуса.
-
KX распорный уголок для защиты от прикосновения
Angle bracket for installing contact hazard protection covers in 120 mm deep KX terminal boxes. Prevents unauthorised and inadvertent access to live components in the enclosure.
-
Крепежный держатель TS
Обеспечивает различные возможности крепления монтажной шины 23 x 23 мм. Например, для опоры наружных поверхностей или для создания дополнительной внутренней плоскости.
-
Крепежный держатель PS для VX, TS, VX SE
Обеспечивает различные возможности крепления монтажной шины 23 x 23 мм.
-
Комбинированный держатель TS
Для крепления монтажных шасси 23 x 73 мм или монтажных шин 23 x 23 мм.
-
Комбинированный держатель PS
Для крепления монтажных шасси 23 x 73 мм или монтажных шин 23 x 23 мм.
-
Держатель или распорка
Для удобного крепления C-образных профильных, несущих и кабельных шин (угловой профиль). Для бокового крепления шин или труб для поворота кабеля (Ø 20 мм). Точки крепления с резьбой M8.
-
Блок быстрого монтажа
Возможность универсального крепления в шкафах и шинах с прямоугольной системной перфорацией 12,5 x 10,5 мм.
-
Фиксация TS для системных шасси TS 17 х 73 мм
Для фиксации системных шасси TS, когда детали как монтажная панель загораживают доступ к винтам.
-
Монтажный блок для AE
Для AE. Как комплектующие для дополнительного внутреннего монтажа, например, монтаж кабельных хомутов, монтажных шин PS, несущих и C-образных профильных шин (например, для второго уровня монтажа).