Прокладка кабелей за плоскостью 19"
-
Поддон 19" Для размещения излишков кабеля
Поддон 1 U позволяет удобно, упорядоченно, компактно и надежно разместить лишний кабель внутри плоскостей 19", может устанавливаться между двух плоскостей 19", независимо от системы шкафов.
-
Панель для ввода кабеля со щеточным буртиком 482,6 мм (19")
С вырезом 390 x 40 мм (2 HE) или 390 x 20 мм (1 HE) со щеточным вводом, возможность крепления скоб для фиксации кабеля.