Планочные силовые разъединители NH - комплектующие
-
Защитная панель клемм подключения для планочных силовых разъединителей NH
Для планочных силовых разъединителей NH размера 00, удлиненная конструкция для использования кабельных наконечников с длинной обжимной гильзой.
-
Кабельный держатель для планочных силовых разъединителей NH
Для планочных силовых разъединителей NH, размер от 1 до 3. Для прокладки в задней части корпуса разъединителя кабелей от трансформаторов тока.
-
Рамная клемма для планочных силовых разъединителей NH
Для планочных силовых разъединителей NH размера 1 - 3, для перестановки планок NH на рамные клеммы.
-
Клемма для шин для планочных силовых разъединителей NH
Для планочных силовых разъединителей NH размера 00 - 3, для монтажа без сверления планок NH на системы шин с межцентровым расстоянием в 185 мм.
-
Клемма подключения для планочных силовых разъединителей NH
Для планочных силовых разъединителей NH размера 00, для подключения круглых проводников.
-
Опорный уголок для планочных силовых разъединителей NH
Для планочных силовых разъединителей NH размера 00 - 3, для крепления изготовленной под заказ защиты от прикосновения, возможность крепления слева или справа на планке.