Комплектующие для системы цоколей VX
-
Транспортировочные ролики для системы цоколей VX
Для навешивания на угловой элемент цоколя высотой 100 или 200 мм.
-
Кронштейн для крепления к полу для цоколя VX, цоколя AX и цоколя, в сборе
Для крепления цоколя к полу без возможности перемещения шкафа или линейки шкафов. Для крепежных винтов до Ø 12 мм.
-
Монтажный уголок цоколя для системы цоколей VX, листовая и нержавеющая сталь
Для установки в цоколь системных шасси или кабельной шины. Подходит для панелей цоколя высотой 100 и 200 мм из листовой и нержавеющей стали.
-
Регулировочный элемент для системы цоколей VX
Для выравнивания неровностей пола до макс. 15 мм в месте установки шкафа. Монтируется к угловому элементу цоколя.
-
Траверса для VX, TS, VX SE, TP, PC, IW, чиллеров Blue e+
Для повышения устойчивости траверса выступает за раму основания спереди и сзади на 138 мм.
-
Фильтрующая прокладка для панелей цоколя, с вентиляцией
Фильтрующая прокладка просто вкладывается в панель с задней стороны. Укорачивается до нужной длины
-
Заглушка для соединения в линейку для системы цоколей VX
Для эстетичного закрытия проема между двумя соединенными цоколями. Используется при соединении трех и более цоколей для закрытия проема с задней стороны.
-
Optional trim panel attachment for VX For trim panel with brush strip, vented trim panel
Additional bracket for attaching trim panels with brush strip or vented trim panel in the depth of the VX base/plinth system.
-
Цокольный адаптер для двойных поворотных роликов и регулировочных ножек
Для монтажа двойных поворотных роликов 7495.000 и регулировочных ножек на системе цоколей VX.
-
Фланши для соединения цоколей for base/plinth system VX, sheet steel, new version
Required when mounting the 100 mm or 200 mm side trim panels rotated through 90° for additional stabilisation while transporting bayed enclosures.