Контакты
Новости Rittal
Rittal в мире
Белоруссия ▾
Карта сайта
На новый сайт
rittal.by
ГЛАВНАЯ
Продукция
Корпуса
Компактные корпуса
Компактный распределительный шкаф
Системы шкафов
IT-системы шкафов
IT-корпуса
Системы пультов/системы шкафов для ПК/промышленные рабочие станции
Командные панели/ Несущие рычаги/ Системы стоек
Hygienic Design
Нержавеющая сталь
Special applications/Ex/EMC/earthquakes
Корпуса Outdoor
Запчасти механика
Электрораспределение
Шинные системы
VX25 Ri4Power
Ri4Power TS 8
Ri4Power инсталляционные шкафы ISV
IT-питание
Контроль микроклимата
Системы охлаждения окружающим воздухом
Кондиционеры
Жидкостное охлаждение
IT-охлаждение
Обогреватели
Outdoor-решения
Комплектующие для контроля микроклимата
IIoT-решения
Запчасти систем контроля микроклимата
Rittal Automation Systems
Механическая обработка
Лазерная обработка
Обработка токовых шин
Конфигурация компонентов
Комплектация
Обработка кабеля
Логистика
Ручные инструменты
Программное обеспечение
Запчасти Automation Systems
IT-инфраструктура
IT-системы шкафов
IT-корпуса
IT-питание
IT-охлаждение
IT-мониторинг
IT-решения в области безопасности
Модульные решения для ЦОД
ПО и сервис
CAD-данные
Платформа EPLAN
Конфигураторы
ПО для проектирования
ПО для IT-управления
Системный консалтинг
Сервис
Комплектующие
Цоколь
Основание
Стенки
Соединение в линейку
Двери/замки
Крыша/настенное крепление
Внутренний монтаж
Светильники
Блок питания
Прокладка кабеля
19" монтажное оборудование
IT-мониторинг
Интерфейс человек/машина
О компании
Rittal – The System.
Продукция Rittal
Программное обеспечение
Системный консалтинг
Сервис
Faster - better - worldwide.
Портрет
О Компании
Принципы компании
Руководство компании
История
Цифры и факты
Rittal в России
Карьера
Работа в компании Риттал
Присоединяйтесь к нам
Вакансии
Советы соискателям
Пресса
Новости и пресс релизы
Контакты для прессы
Архив пресс релизов
Выставки
Rittal в мире
Friedhelm Loh Group
Дочерние компании
Контакт
Партнеры
Проекты
Отзывы клиентов
Корпуса
Электрораспределение
Контроль микроклимата
IT-инфраструктура
ПО и сервис
Rittal в отраслях
Автомобильная промышленность
Железнодорожное оборудование
Возобновляемые источники энергии
Аэропорты
Информационные технологии
Судостроение
Машиностроение
Пищевая промышленность
Государственные учреждения
Поддержка
Сервис
Запасные части
Услуги
Договора на сервис
Ремонтные работы
Консультационные услуги
Проектным организациям
Центры обработки данных
Промышленные решения
Программное обеспечение
CAD-данные
Платформа EPLAN
Конфигураторы
ПО для проектирования
ПО для IT-управления
Обучение
Семинары
Технические знания
Сертификаты и допуски
Защита поверхности
Лаборатория качества
Концепция ЭМС
Указания по обращению
Загрузить
RITTAL
–
Комплектующие
–
Внутренний монтаж
–
Системы шин
–
Шины и перемычки
Корпуса
Электрораспределение
Контроль микроклимата
Rittal Automation Systems
IT-инфраструктура
Комплектующие
Цоколь
Основание
Стенки
Соединение в линейку
Двери/замки
Крыша/настенное крепление
Внутренний монтаж
Монтажные панели
Системы шин
Подготовка корпуса для внутреннего монтажа
Корпус
Шины и перемычки
монтажных шин 18 x 39 мм для VX, VX SE
Монтажная шина TS 18 x 38 мм
Шина для монтажа в основание для TP
Монтажная перемычка для VX, TS, VX SE, TP, AX
Монтажные шины 23 x 23 мм для VX, TS, VX SE
Адаптерная шина для совместимости с VX
Адаптерная шина для совместимости с PS
Монтажная шина TS 17 x 17 мм для TS
TS монтажный блок
Combination rail 19"/ETSI for multifunctional enclosures
С-образные профильные шины
OCP rail 21" for OCP ORV3 rack
OCP power rail, 21" for OCP ORV3 rack
OCP adaptor 21" to 19" for OCP ORV3 rack
Несущие шины
Несущие шины согласно EN 60 715 и комплектующие
Монтажные платы и монтажные уголки
Крепежные элементы
Приборные полки
ЭМС
Внутренний монтаж для сейсмоопасных зон
Заземление
Светильники
Блок питания
Прокладка кабеля
19" монтажное оборудование
IT-мониторинг
Интерфейс человек/машина
Монтажная шина TS 18 x 38 мм
Для монтажа на вертикальном профиле шкафа TS внешнего монтажного уровня, на горизонтальном профиле шкафа TS и на шине для монтажа в основание для CM.
Арт. №
[X] Закрыть
Required