Product details
Для монтажа передней и задней 482,6 мм (19") плоскости, сваренная 482,6 мм (19") монтажная рама может крепиться с полной регулировкой по глубине.
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Описание продукта: | Сварная 482,6 мм (19˝) монтажная рама для интеграции дюймовой монтажной плоскости внутри рамного каркаса TS. Профиль аналогичен TS IT для полной совместимости систем, включая монтаж без инструментов. Крепление с переменной глубиной между потолочной рамой и рамой основания. Единицы высоты пронумерованы в двух направлениях. Передняя монтажная рама подготовлена для интеграции средств прокладки кабеля и динамического контроля стойки (RFID), задняя монтажная рама для компактного крепления токовых шин PDU, с двух сторон по принципу "0 ЕВ". |
---|---|
Материал: | Листовая сталь |
Поверхность: | С грунтовкой |
Цвет: | RAL 9005 |
Комплект поставки: | Вкл. крепежный материал |
Единиц высоты: | 38 U |
Положение монтажа: | сзади |
Нагрузочная способность: | До 15000 Н статической нагрузки, при равномерном распределении нагрузки на две 482,6 мм (19") монтажные рамы, при полной комплектации. |
Указание: | Внешняя монтажная рама каркаса шкафа остается доступной для монтажа прочих элеменов, возмжна установка воздуховодных панелей по периметру |
Подходит для: |
Тип корпуса: TS TS IT Ширина: 600 мм Высота: 1.800 мм |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 14 кг |
Код ТНВЭД: | 73269098 |
EAN: | 4028177716421 |
ETIM 7.0: | EC002620 |
ECLASS 8.0: | 27189261 |
Описание продукта: | DK монтажная рама, 482,6 мм (19"), сварная, для ширины/высоты шкафа: 600x1800 мм, положение монтажа: спереди, листовая сталь, RAL 9005 |
+ Данные для загрузки / CAD
Documentation: |
Руководство:
DE, EN
|
---|