Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Описание продукта: | Вставляется в висячем положении между двумя соединенными шкафами. С одним отверстием Ø 40 в левом и правом углу для прокладки пучков кабелей, трубопроводов и др. Эти отверстия могут закрываться любыми заглушками. |
---|---|
Преимущества: | Просто вставляется |
Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
Комплект поставки: |
Перегородка 2 заглушки |
Подходит для: | Тип корпуса: VX IT |
Указание по монтажу: | Для установки перегородки необходим зазор 3 мм между соединенными шкафами |
Указание: |
Использовать соединитель, наружный, 3 мм Не для комбинации с уплотнением для соединения в линейку Имеющееся уплотнение необходимо удалить его перед монтажом |
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: | IP 20 (при смонтированных заглушках) |
Упаковка: | 1 шт. |
Код ТНВЭД: | 94039910 |
EAN: | 4028177954885 |
ETIM 7.0: | EC002525 |
ECLASS 8.0: | 27189234 |
+ Данные для загрузки / CAD
Documentation: |
Руководство:
DE, EN, FR
|
---|