Product details
Перегородка для VX IT. Для последующего монтажа/демонтажа соединенных в линейку шкафов.
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Описание продукта: | Для последующего монтажа/демонтажа соединенных в линейку шкафов. Встраиваемый профиль уплотнения обеспечивает герметичность корпуса при контроле микроклимата или использовании тушащего газа. Монтаж может производиться как снаружи перед соединением корпусов, или изнутри после соединения корпусов. Так как перегородка располагается внутри каркаса, ее можно доустановить в любое время. Не требуется соблюдения определенных зазоров между шкафами. |
---|---|
Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
Комплект поставки: |
2 перегородки 4 заглушки Монтажная шина Уплотнение Вкл. крепежный материал |
Подходит для: |
Высота: = 2.000 мм Глубина: = 1.000 мм |
Указание по монтажу: | Монтаж/демонтаж возможны только на шкафу без внутреннего оборудования |
Упаковка: | 1 шт. |
Код ТНВЭД: | 94039910 |
EAN: | 4028177954823 |
ETIM 7.0: | EC002525 |
ECLASS 8.0: | 27189234 |
+ Данные для загрузки / CAD
Documentation: |
---|