The article you have selected is not available off -the-shelf in your country. For more information, please contact your local contact person.
ЗакрытьПодробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Исполнение: | для полуавтоматов для обработки проводов |
---|---|
Описание продукта: | С пластиковой изоляционной втулкой. |
Технические характеристики: | Термостойкость 105 °C |
Материал: |
E-Cu, гальваническая оцинковка Изоляционная втулка: полипропилен |
Цвет: | синий |
Подходит для: |
Тип корпуса: полуавтомата для обжима RC полуавтомата для обжима R8 |
Длина: | 8 мм |
AWG: | 14 |
Внутренний диаметр: | 4,2 мм |
Код цветов Rittal: | yes |
Для сечения: | 2,5 мм² |
Указание: | Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля. |
Форма поставки: | на ленте |
Упаковка: | 3.000 шт. |
Код ТНВЭД: | 85369010 |
EAN: | 4028177920019 |
ETIM 7.0: | EC000005 |
ECLASS 8.0: | 36659290 |
Описание продукта: | Кабельные наконечники для полуавтоматов для обжима, 2,5 мм², AWG 14, 8 мм, синие, на ленте, 3000 штук |