Элементы цоколя передние и задние, 100 мм Листовая сталь, для TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE
Артикульный № 8601.400
Product Lifecycle
Expired
Discontinued article.
Информация по снятым с производства артикулам
Данный артикул снят с производства с 31.01.2018
Артикул заменяется на 8640001
Угловой элемент цоколя с панелями цоколя, передними и задними, 100 мм для VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW
Артикул заменяется на 8640001
Угловой элемент цоколя с панелями цоколя, передними и задними, 100 мм для VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW
Закрыть
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Требуется к артикулу
+ Описание продукта
Исполнение: | закрытая |
---|---|
Описание продукта: | Элемент цоколя состоит из одной панели и двух смонтированных угловых элементов. |
Материал: |
Элементы цоколя: Листовая сталь Заглушки: Пластик |
Поверхность: | Окрашенная |
Цвет: |
RAL 7022 Заглушки: RAL 9005 |
Комплект поставки: |
2 элемента цоколя 4 заглушки Вкл. крепежный материал |
Размер: | Высота: 100 мм |
Подходит для: |
Тип корпуса: TS: = 400 мм Тип корпуса: SE Тип корпуса: CM Тип корпуса: TP Тип корпуса: PC Тип корпуса: IW Тип корпуса: TS IT |
Упаковка: | 2 шт. |
Вес: | 3.386 кг |
Код ТНВЭД: | 94039910 |
EAN: | 4028177208551 |
ETIM 7.0: | EC000721 |
ECLASS 8.0: | 27182003 |
Описание продукта: | TS Элемент цоколя передний, задний, В: 100 мм, для Ш: 400 мм, RAL 7022, листовая сталь |