Угловой элемент цоколя с панелями цоколя, передними и задними, 100 мм для VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW
Артикульный № 8620.001
Product Lifecycle
Expired
Discontinued article.
Информация по снятым с производства артикулам
Данный артикул снят с производства с 02.01.2020
Артикул заменяется на 8640001
Угловой элемент цоколя с панелями цоколя, передними и задними, 100 мм для VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW
Артикул заменяется на 8640001
Угловой элемент цоколя с панелями цоколя, передними и задними, 100 мм для VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW
Закрыть
Product details
Угловые элементы цоколя с углублениями для позиционирования на шкафу, используются с или без панелей цоколя в зависимости от применения. Большие проемы в угловом элементе цоколя для лучшего доступа к месту крепления, закрываются угловыми и соединительными заглушками.
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Требуется к артикулу
+ Описание продукта
Описание продукта: | Угловые элементы цоколя с углублениями для позиционирования на шкафу, используются с или без панелей цоколя в зависимости от применения. Большие проемы в угловом элементе цоколя для лучшего доступа к месту крепления, закрываются угловыми и соединительными заглушками. |
---|---|
Материал: |
Угловой элемент цоколя: листовая сталь Панель цоколя передняя/задняя: листовая сталь Угловая и соединительная заглушка: пластик |
Цвет: | RAL 9005 |
Комплект поставки: |
4 угловых элемента, высота 100 мм 4 угловых заглушки 1 соединительная заглушка 2 панели цоколя, передняя/задняя, высота 100 мм Вкл. крепежный материал |
Указание: | Панели цоколя, боковые, для закрытия конструкции цоколя, для дополнительной стабилизации цоколей между собой или для внутреннего монтажа цоколя |
Размер: | Высота: 100 мм |
Подходит для: |
Тип корпуса: VX Ширина: = 400 мм |
Вес: | 3,32 кг |
Упаковка: | 2 шт. |
Код ТНВЭД: | 94039910 |
EAN: | 4028177922006 |
ETIM 7.0: | EC000721 |
ECLASS 8.0: | 27182003 |
Описание продукта: | VX угловой элемент цоколя с панелью цоколя, передней и задней, В: 100 мм, для Ш: 400 мм, листовая сталь |
Угловой элемент цоколя с панелями цоколя, передними и задними, 100 мм для VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW
Артикульный №
Закрыть