Панели цоколя боковые, 200 мм для системы цоколей VX, листовая сталь
Артикульный № 8620.043
Product Lifecycle
Expired
Discontinued article.
Информация по снятым с производства артикулам
Данный артикул снят с производства с 16.01.2020
Артикул заменяется на 8640043
Панели цоколя боковые, 200 мм для системы цоколей VX, листовая сталь
Артикул заменяется на 8640043
Панели цоколя боковые, 200 мм для системы цоколей VX, листовая сталь
Закрыть
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Описание продукта: | Для закрытия конструкции цоколя сбоку и для дополнительной стабилизации или для внутреннего монтажа в соединенные цоколя. На цоколя высотой 200 мм монтируется одна панель высотой 200 мм или две панели высотой 100 мм. |
---|---|
Материал: | Листовая сталь |
Цвет: | RAL 9005 |
Комплект поставки: | Вкл. крепежный материал |
Размер: | Высота: 200 мм |
Подходит для: | Глубина: = 600 мм |
Вес: | 3 кг |
Упаковка: | 2 шт. |
Код ТНВЭД: | 94039910 |
EAN: | 4028177922273 |
ETIM 7.0: | EC000721 |
ECLASS 8.0: | 27182003 |
Описание продукта: | VX панель цоколя, боковая, В: 200 мм, для Г: 600 мм, листовая сталь |