Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Описание продукта: | Для увеличения угла открытия двери до 180°. |
---|---|
Материал: | Цинковое литье под давлением |
Комплект поставки: |
Вкл. крепежный материал Шаблон вырезов |
Угол открытия двери: | 180° |
Suitable for door variant: | Стальная дверь |
Подходит для типа корпуса: |
AX AX IT |
Type rating согл. UL 50E: | Type 1, 3R, 4, 12 |
Упаковка: | 3 шт. |
Вес: | 0,3 кг |
Код ТНВЭД: | 83021000 |
EAN: | 4028177925274 |
ETIM 7.0: | EC001167 |
ECLASS 8.0: | 27409219 |
Описание продукта: | AX шарнир 180° |
+ Сертификаты
Approvals: |
UL + C-UL - FTTA:
EN
|
---|
+ Данные для загрузки / CAD
Documentation: |
Info sheet:
DE, EN
|
---|