Product details
IoT-интерфейс является центральным элементом для интеллектуального подключения к локальной сети систем охлаждения Rittal, а также датчиков для контроля физических параметров окружающей среды. Благодаря большому количеству интерфейсов и поддерживаемых протоколов, он служит для сбора и передачи данных в вышестоящие IT-системы или системы локального контроля состояния машин.
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF– Recommended accessories
+ Описание продукта
Описание продукта: | IoT-интерфейс является центральным элементом для интеллектуального подключения к локальной сети систем охлаждения Rittal, а также датчиков для контроля физических параметров окружающей среды. Благодаря большому количеству интерфейсов и поддерживаемых протоколов, он служит для сбора и передачи данных в вышестоящие IT-системы или системы локального контроля состояния машин. |
---|---|
Преимущества: |
Цифровизация и подключение к сети открывают широкие возможности для предприятия. С помощью IoT-интерфейса можно просто реализовать подключение систем охлаждения Rittal и датчиков для контроля физических параметров окружающей среды к решениям для Промышленности 4.0, без необходимости доступа к логике автоматизации. Plug and run: настройка конфигурации и ввод в эксплуатацию IoT-интерфейса производится через встроенный веб-сервер быстро, удобно и без необходимости программирования. |
Материал: | Пластик согласно UL 94-V0 |
Цвет: | RAL 7016 |
Комплект поставки: |
IoT-интерфейс USB-кабель (штекер USB-A и штекер микро-USB-B) Крепежный уголок для холодильного агрегата Blue e+ |
Тип подключения (электрического): | Пружинная клемма подключения Push-in (24 В DC) |
Подключения шинной системы: | 2 x RJ45 CAN-Bus |
Сетевой интерфейс: |
Ethernet IPv4/IPv6 Ethernet согл. IEEE 802.3 через 10BASE-T, 100BASE-T и 1000BASE-T |
Интерфейсы: |
1 x Micro USB тип B (device) для USB 2.0 1 x слот для карты памяти Micro-SD для SD 2.0 1 x высокоскоростные функции USB 2.0 (EHCI) 1 x кнопка подтверждения 1 x клемма подключения Push-in для датчика NTC 2 x разъема RJ45 для интерфейса RS 485 (интерфейс холодильного агрегата) |
Указание по монтажу: | IoT-интерфейс с помощью пружинной металлической клеммы может крепиться на несущую шину 35 x 7,5 согл. DIN EN 60715 или с помощью крепежного уголка на заднюю сторону холодильного агрегата Blue e+. |
Указание: |
IoT-интерфейс поддерживается холодильными агрегатами Blue e+ с версией ПО от 1.11.0. Для подключения к локальной сети холодильных агрегатов серии Blue e дополнительно необходим адаптер Blue e IoT (3124.310). |
Протоколы: |
OPC-UA SNMPv1 SNMPv2c SNMPv3 Modbus/TCP TCP/IPv4 TCP/IPv6 Radius Telnet SSH FTP SFTP HTTP HTTPS NTP DHCP DNS SMTP Syslog LDAP |
Размер: |
Ширина: 18 мм Высота: 117 мм Глубина: 120 мм |
Диапазон рабочих температур: | 0 °C...70 °C |
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: | IP 20 |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 0.278 кг |
Код ТНВЭД: | 85234920 |
EAN: | 4028177924369 |
ETIM 7.0: | EC001099 |
ECLASS 8.0: | 27143136 |
Описание продукта: | SK IoT-интерфейс, для подсоединения к сети компонентов Rittal, для холодильных агрегатов/чиллеров Blue e+, ШВГ: 18 x 117 x 120 мм |
+ Сертификаты
Approvals: |
UL + C-UL (listed):
EN
|
---|---|
Certificates: |
EAC:
RU
|
Declerations: |
Декларация о соответствии:
DE, EN
|
+ Данные для загрузки / CAD
Data Sheets: | |
---|---|
Documentation: |