Регулировочная ножка для VX, VX IT, TS, TS IT, VX SE, PC, IW, чиллеров Blue e+
Артикульный № 4612.000
Product Lifecycle
Active
Product details
Для установки стойки при наличии неровностей пола. Крепежная резьба M12. Опционально со внутренним шестигранником для регулировки изнутри шкафа.
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Исполнение: | без внутреннего шестигранника |
---|---|
Преимущества: | Для установки стойки при наличии неровностей пола |
Материал: | Листовая сталь |
Указание по монтажу: | При монтаже на цоколь VX необходим цокольный адаптер |
Макс. нагрузка (статическая) на элемент: | 3.000 H |
Размер: | Резьба: M12 x 40 |
Подходит для: |
Тип корпуса: VX TS TS IT VX SE PC IW Чиллеры Blue e+ TX CableNet |
Диапазон регулировки: | 18 ‐ 43 мм |
Упаковка: | 4 шт. |
Вес: | 0.228 кг |
Код ТНВЭД: | 83024900 |
EAN: | 4028177105492 |
ETIM 7.0: | EC000721 |
ECLASS 8.0: | 27182003 |
Описание продукта: | PS регулировочная ножка, мм TS, TS IT, SE, PC, IW, диапазон регулировки 18-43 мм, с резьбой M12 |