Product details
Опциональная защита от прикосновения VX IT может быть при необходимости доустановлена в любое время.
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Описание продукта: | Опциональная защита от прикосновения VX IT может быть при необходимости доустановлена в любое время. При этом она просто крепится к вертикальным профилям каркаса шкафа и регулируется в соответствии с высотой шкафа. При этом она увеличивает опорную поверхность корпуса и таким образом снижает опрокидывающий момент шкафа, если оборудование из шкафа выдвигается или монтируется со смещением. Это представляет собой мобильную альтернативу, если корпус не крепится к полу или не фиксируется в ряду шкафов. После успешной установки защиту от опрокидывания можно просто удалить. Применение защиты от опрокидывания возможно на каркасе шкафа без подставок, а также в комбинации с регулировочными ножками или цоколем выстой до 200 мм. Яркая окраска сигнальным цветом уменьшает опасность несчастных случаев во время эксплуатации. |
---|---|
Материал: | Листовая сталь, окрашенная RAL 3001 (сигнально-красный) |
Комплект поставки: | 2 регулируемые ножки для защиты от опрокидывания, с быстрым монтажом без инструментов |
Нагрузочная способность: | Макс. выдерживаемый вес: 200 кг, центр тяжести 250 мм перед передней стороной корпуса |
Подходит для: | Тип корпуса: VX IT |
Упаковка: | 2 шт. |
Вес: | 6,44 кг |
Код ТНВЭД: | 73269098 |
EAN: | 4028177952461 |
ETIM 7.0: | EC000721 |
ECLASS 8.0: | 27182003 |
Описание продукта: | Stabiliser for VX IT. The pull-out stabiliser is quickly and easily retrofitted to the lower enclosure frame of the racks and extended only when necessary. |
+ Данные для загрузки / CAD
Documentation: |
Руководство:
DE, EN, FR
|
---|